ZHCSMF6O January 2003 – June 2025 SN74LVC1G3157
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | (YZP、DSF、DTB、DRY、DRL)电源电压(2) | -0.5 | 6.5 | V |
| VCC | (DBV、DCK)电源电压(2) | -0.5 | 6 | V |
| VIN | (YZP、DSF、DTB、DRY、DRL)控制输入电压(2)(3) | -0.5 | 6.5 | V |
| VIN | (DBV、DCK)控制输入电压(2)(3) | -0.5 | 6 | V |
| VI/O | 开关 I/O 电压(2)(3)(4)(5) | -0.5 | VCC + 0.5V | V |
| IIK | 控制输入钳位电流 VIN < 0 | -50 | mA | |
| II/OK | I/O 端口二极管电流 VI/O < 0 或 VI/O > VCC | -50 | 50 | mA |
| II/O | 导通状态开关电流(6) VI/O = 0 至 VCC | -128 | 128 | mA |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | -100 | 100 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | C |