ZHCSMF6O January 2003 – June 2025 SN74LVC1G3157
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCC | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpd | RL = 250Ω,CL = 50pF,Vload = VCC | A 或 Bn | Bn 或 A | 1.8V ± 0.15V | 2 | ns | ||
| 2.5V ± 0.2V | 1.2 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.8 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 0.3 | |||||||
| ten | RL = 250Ω,CL = 50pF,Vload = VCC | S | Bn | 1.8V ± 0.15V | 5 | 24 | ns | |
| 2.5V ± 0.2V | 3.5 | 14 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 2.5 | 7.6 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 1.7 | 5.7 | ||||||
| tdis | RL = 250Ω,CL = 50pF,Vload = VCC,V▲ = 0.3V | 1.8V ± 0.15V | 3 | 13 | ||||
| 2.5V ± 0.2V | 2 | 7.5 | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | 1.5 | 6 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 0.8 | 5 | ||||||
| TB-M | 先断后合时间 | 1.8V ± 0.15V | 0.5 | ns | ||||
| 2.5V ± 0.2V | 0.5 | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 0.5 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 0.5 | |||||||