ZHCSMF6M January 2003 – August 2022 SN74LVC1G3157
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | |
VI/O | 开关输入或输出电压 | 0 | VCC | V | |
VIN | 控制输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
VIH | 高电平输入电压,控制输入 | VCC=1.65V 至 1.95V | VCC × 0.75 | V | |
VCC = 2.3V 至 5.5V | VCC × 0.7 | ||||
VIL | 低电平输入电压,控制输入 | VCC=1.65V 至 1.95V | VCC × 0.25 | V | |
VCC = 2.3V 至 5.5V | VCC × 0.3 | ||||
Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC=1.65V 至 1.95V | 20 | ns/V | |
VCC=2.3V 至 2.7V | 20 | ||||
VCC=3V 至 3.6V | 10 | ||||
VCC = 4.5V 至 5.5V | 10 | ||||
TA | 自然通风工作温度 | BGA 封装 (YZP) | –40 | 85 | °C |
所有其他封装(DBV、DCK、DRL、DRY、DSF) | -40 | 125 | °C |