ZHCSS78 may 2023 SN74LV2T74
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| FMAX | CL = 15pF | 130 | 170 | 110 | MHz | |||||
| CL = 50pF | 90 | 140 | 75 | MHz | ||||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 4.8 | 7.7 | 1 | 9 | nS | ||
| tPHL | 4.8 | 7.7 | 1 | 9 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 4.6 | 7.3 | 1 | 8.5 | nS | |||
| tPHL | 4.6 | 7.3 | 1 | 8.5 | nS | |||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | nS | ||
| tPHL | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 6.1 | 9.3 | 1 | 10 | nS | |||
| tPHL | 6.1 | 9.3 | 1 | 10 | nS | |||||