ZHCSS78 may 2023 SN74LV2T74
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| FMAX | CL = 15pF | 52 | 81 | 46 | MHz | |||||
| CL = 50pF | 33 | 49 | 29 | MHz | ||||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 9.9 | 16.0 | 1 | 18.9 | nS | ||
| tPHL | 9.9 | 16.0 | 1 | 18.9 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 8.7 | 15.5 | 1 | 18.2 | nS | |||
| tPHL | 8.7 | 15.5 | 1 | 18.2 | nS | |||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 13.1 | 20.5 | 1 | 23.4 | nS | ||
| tPHL | 13.1 | 20.5 | 1 | 23.4 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 12.0 | 20.0 | 1 | 22.8 | nS | |||
| tPHL | 12.0 | 20.0 | 1 | 22.8 | nS | |||||