ZHCSS78 may 2023 SN74LV2T74
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| FMAX | CL = 15pF | 80 | 125 | 70 | MHz | |||||
| CL = 50pF | 50 | 75 | 45 | MHz | ||||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 7.6 | 12.3 | 1 | 14.5 | nS | ||
| tPHL | 7.6 | 12.3 | 1 | 14.5 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 6.7 | 11.9 | 1 | 14 | nS | |||
| tPHL | 6.7 | 11.9 | 1 | 14 | nS | |||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 10.1 | 15.8 | 1 | 18 | nS | ||
| tPHL | 10.1 | 15.8 | 1 | 18 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 9.2 | 15.4 | 1 | 17.5 | nS | |||
| tPHL | 9.2 | 15.4 | 1 | 17.5 | nS | |||||