ZHCSS78 may   2023 SN74LV2T74

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  时序特性 1.8V VCC
    7. 6.7  时序特性 2.5V VCC
    8. 6.8  时序特性 3.3V VCC
    9. 6.9  时序特性 5V VCC
    10. 6.10 开关特性 1.8V VCC
    11. 6.11 开关特性 2.5V VCC
    12. 6.12 开关特性 3.3V VCC
    13. 6.13 开关特性 5V VCC
    14. 6.14 噪声特性
    15. 6.15 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 平衡 CMOS 三态输出
      2. 8.3.2 钳位二极管结构
      3. 8.3.3 LVxT 增强输入电压
        1. 8.3.3.1 降压转换
        2. 8.3.3.2 升压转换
      4. 8.3.4 可润湿侧翼
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 输入注意事项
        2. 9.2.1.2 输出注意事项
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC TA = 25°C -40°C 至 125°C 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
VOH IOH = -50µA 1.65V 至 5.5V VCC - 0.1 VCC - 0.1 V
IOH = -2 mA 1.65 V 至 2 V 1.28 1.7 (1) 1.21
IOH=-3 mA 2.25 V 至 2.75 V 2 2.4(1) 1.93
IOH = -5.5 mA 3V 至 3.6V 2.6 3.08(1) 2.49
IOH = -8 mA 4.5V 至 5.5V 4.1 4.65(1) 3.95
VOL IOL = 50µA 1.65V 至 5.5V 0.1 0.1 V
IOL = 2 mA 1.65 V 至 2 V 0.1(1) 0.2 0.25
IOL = 3 mA 2.25 V 至 2.75 V 0.1(1) 0.15 0.2
IOL = 5.5 mA 3V 至 3.6V 0.2(1) 0.2 0.25
IOL = 8 mA 4.5V 至 5.5V 0.3(1) 0.3 0.35
II VI = 0V 或 VCC 0 V 至 5.5 V ±0.1 ±1 µA
ICC VI = 0V 或 VCC,IO = 0;负载开路 1.65V 至 5.5V 2 20 µA
ΔICC 一个输入为 0.3V 或 3.4V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 5.5V 1.35 1.5 mA
一个输入为 0.3V 或 1.1V,其他输入为 0V 或 VCC,IO = 0 1.8V 10 20 µA
CI VI=VCC或 GND 5V 4 10 10 pF
CO VO = VCC 或 GND 5V 3 pF
CPD(2)(3) 空载,F = 1MHz 5V 14 pF
最接近标称电压(1.8V、2.5V、3.3V 和 5V)时的典型值
CPD 用于确定每通道的动态功耗。
PD= VCC2 x FI x (CPD+ CL),其中 FI = 输入频率,CL = 输出负载电容,VCC = 电源电压。