ZHCSS78 may 2023 SN74LV2T74
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| FMAX | CL = 15pF | 34 | 53 | 30 | MHz | |||||
| CL = 50pF | 21 | 32 | 19 | MHz | ||||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 15pF | 14.8 | 24.0 | 1 | 28.3 | nS | ||
| tPHL | 14.8 | 24.0 | 1 | 28.3 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 13.1 | 23.2 | 1 | 27.3 | nS | |||
| tPHL | 13.1 | 23.2 | 1 | 27.3 | nS | |||||
| tPLH | PRE 或 CLR | Q 或 Q | CL = 50pF | 19.7 | 30.8 | 1 | 35.1 | nS | ||
| tPHL | 19.7 | 30.8 | 1 | 35.1 | nS | |||||
| tPLH | CLK | Q 或 Q | 17.9 | 30.0 | 1 | 34.1 | nS | |||
| tPHL | 17.9 | 30.0 | 1 | 34.1 | nS | |||||