ZHCSWS5J October 1996 – July 2024 SN65LBC184 , SN75LBC184
PRODUCTION DATA
SN75LBC184 和 SN65LBC184 器件是采用 SN75176 行业标准封装的差分数据线路收发器,具有可应对高能噪声瞬变的内置保护功能。此功能大大提高了可靠性,与大多数现有器件相比,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变。使用这些电路可提供可靠的低成本直接耦合(无隔离变压器)数据线路接口,无需任何外部元件。
SN75LBC184 和 SN65LBC184 可以承受 400W 峰值(典型值)的过压瞬变。IEC 61000-4-5 中规定的常规组合波可模拟过压瞬变,并针对由开关操作和次级雷击瞬变引起的过压所导致的单向浪涌进行建模。
逻辑符号(1)