ZHCS603D November 2011 – April 2022 SN65HVDA100-Q1
PRODUCTION DATA
SN65HVDA100-Q1 器件是一款本地互连网络 (LIN) 物理接口,此接口集成了具有唤醒和保护功能的串行收发器。LIN 总线是一种单线双向总线,通常用于数据速率为 2.4 kbps 至 20 kbps 的低速车载网络。SN65HVDA100-Q1 通过 LIN 物理层规范和 ISO 17987 中概述的限流波形整型驱动器将 TXD 上的 LIN 协议输出数据流转换为 LIN 总线信号。接收器对来自 LIN 总线上的数据流进行转换并通过 RXD 将此数据流输出。LIN 总线共有两种状态:显性状态(电压接近接地)和隐性状态(电压接近电池)。在隐性状态下,LIN 总线被内部上拉电阻器 (30kΩ) 和串联二极管拉高,所以“响应者”应用无需外部上拉元件。按照 LIN 规范,“指挥官”应用需要一个外部上拉电阻器 (1kΩ) 加上一个串联二极管。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65HVDA100-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
SN65HVDA100-Q1 方框图