ZHCSE43 July 2015 SN65HVD63
PRODUCTION DATA.
SN65HVD63 收发器对逻辑(基带)接口和适用于长同轴介质的频率之间的信号进行调制和解调,以便无线设备之间进行有线数据传输。
SN65HVD63 器件是一款集成 AISG 收发器,旨在满足即将推行的“天线接口标准组织 v3.0 规范”的要求。
SN65HVD63 接收器集成了一个有源带通滤波器,这样即使存在寄生频率组件仍然能够解调信号。 该滤波器的中心频率为 2.176MHz。
发送器支持在 +0dBm 至 6dBm 的范围内调节为 50Ω 同轴电缆提供的输出功率。 SN65HVD63 发送器符合 AISG 标准针对发射频谱的要求。
该器件提供的方向控制输出使得对 RS-485 接口的总线仲裁更加便捷。 该器件为晶振集成了一个振荡器输入,并且接受到振荡器的标准时钟输入。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65HVD63 | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |