ZHCSSG3 august 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 15pF | 4.1 | 5.5 | 1 | 4.4 | 6.8 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 5.4 | 8.5 | 1 | 6 | 11 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 4.5 | 7.3 | 1 | 4.4 | 8.4 | ns | ||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 50pF | 5.8 | 7.8 | 1 | 6 | 9.3 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 7.5 | 12.6 | 1 | 8 | 14.1 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 5.7 | 10.6 | 1 | 5.7 | 11.4 | ns | ||
| tsk(o) | CL = 50pF | 0.6 | 0.6 | ns | ||||||