ZHCSSG3 august 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 15pF | 7.2 | 11.2 | 1 | 7.5 | 13.7 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 10 | 15.2 | 1 | 10.7 | 23 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 8.1 | 13.6 | 1 | 8.4 | 17 | ns | ||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 50pF | 9.7 | 14.9 | 1 | 10.1 | 17.7 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 12.9 | 18.7 | 1 | 13.6 | 26.9 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 11.7 | 19.9 | 1 | 12 | 22.4 | ns | ||
| tsk(o) | CL = 50pF | 1.1 | 1.2 | ns | ||||||