ZHCSSG3 august 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | TA = -55°C 至 125°C | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| VOH | IOH = -50µA | 1.2V 至 5.5V | VCC - 0.1 | V | ||
| IOH = -1 mA | 1.2V | 0.8 | ||||
| IOH = -2 mA | 1.65V | 1.21 | ||||
| IOH=-3 mA | 2.25V | 1.93 | ||||
| IOH = -5.5 mA | 3.0V | 2.49 | ||||
| IOH = -8 mA | 4.5V | 3.95 | ||||
| VOL | IOL = 50µA | 1.2V 至 5.5V | 0.1 | V | ||
| IOL = 1mA | 1.2V | 0.2 | ||||
| IOL = 2mA | 1.65V | 0.25 | ||||
| IOL = 3mA | 2.25V | 0.2 | ||||
| IOL = 5.5 mA | 3.0V | 0.25 | ||||
| IOH = 8 mA | 4.5V | 0.35 | ||||
| ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.2 V 至 1.3 V | 2 | 750 | µA | |
| 1.65 V 至 2.0 V | 10 | 850 | µA | |||
| 4.5V 至 5.5V | 20 | 1,100 | µA | |||
| ΔICC | 一个输入电压为 0.3V 或 3.4V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 5.5V | 1.5 | mA | ||
| 一个输入电压为 0.3V 或 1.1V,其他输入电压为 VCC 或 GND | 1.8V | 10 | µA | |||
| II | VI = 0V 至 VCC | VI = 0V 至 VCC | ±1 | µA | ||
| IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±2.5 | µA | ||
| Ci | VI=VCC或 GND | 3.3V | 2 | 10 | pF | |
| CO | Vo = VCC 或 GND | 3.3V | 5 | pF | ||
| CPD(1)(2) | CL = 50pF,F = 10MHz | 1.65V 至 5.5V | 15 | pF | ||