ZHCSSG3 august 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 15pF | 32.7 | 62.5 | 1 | 32.2 | 68.4 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 44.6 | 85 | 1 | 44 | 90.5 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 35.2 | 63.6 | 1 | 34.7 | 67 | ns | ||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 50pF | 40.9 | 77.7 | 1 | 40.2 | 86.7 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 53.4 | 98.3 | 1 | 52.7 | 109.7 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 43.4 | 71.5 | 1 | 42.9 | 76.5 | ns | ||
| tsk(o) | CL = 50pF | 3.4 | 8.6 | 3.3 | 9.3 | ns | ||||