ZHCSSG3 august 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -55°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 15pF | 11.5 | 19.3 | 1 | 11.9 | 22.4 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 15.7 | 25.6 | 1 | 16.3 | 38.8 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 13.6 | 22 | 1 | 13.9 | 30.7 | ns | ||
| tpd | A 或 B | B 或 A | CL = 50pF | 15 | 24.6 | 1 | 15.3 | 27.9 | ns | |
| ten | OE | A 或 B | 19.4 | 30.6 | 1 | 19.9 | 44.3 | ns | ||
| tdis | OE | A 或 B | 18.6 | 30.2 | 1 | 18.9 | 33.4 | ns | ||
| tsk(o) | CL = 50pF | 2.1 | 2.2 | ns | ||||||