SN54SC245-SEP 是具有三态输出的八路总线收发器。所有八个通道均由方向 (DIR) 引脚和输出使能 (
OE) 引脚控制。输出使能 (
OE) 控制器件中的所有输出。当
OE 引脚处于低电平状态时,由方向 (DIR) 引脚确定的相应输出被启用。当
OE 引脚处于高电平状态时,器件的所有输出被禁用。所有被禁用的输出将置于高阻抗状态。
封装信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
封装尺寸(标称值)(3) |
| SN54SC245-SEP |
PW(TSSOP,20) |
6.5 mm x 6.4 mm |
6.5mm x 4.4mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
(3) 封装尺寸(长 x 宽)为标称值,不包括引脚。