ZHCSZD9 December 2025 RES31A
PRODUCTION DATA
设计参数与上述公式一起用来选择标称目标 G。在考虑系统中的可用 VREF 电压时,VREF = -3.3V 且 G = 10 结果可得出 VMID1 值为 1.54V,完全处于 3.3V 轨到轨放大器(如 OPA392)的输入共模范围内。采用对应的 RES31A00 时,在 ILOAD = 25A 下,ISTATIC1 和 ISTATIC2 的标称值为 48.45µA 和 48.23µA为简单起见,INA 级 VOS 和 IB 的误差贡献忽略不计。
对于 INA 级,可以使用集成 TI 仪表放大器 (IA)。或者,可以额外使用 RES31A 或 RES21A 器件以及一个或多个运算放大器来实现分立式方法。在本例中,IA 级由 OPA4392 的两个通道和 RES21A00(RIN3、RG3、RIN4 和 RG4)构成。该级进而与一个差分放大器级进行级联,由第三个放大器通道和一个 RES21A00(RIN5、RG5、RIN6 和 RG6)构成。电平转换级增益 11–1 乘以仪表放大器级增益 11,得出 VSHUNT 的有效单位增益传递函数。因此,该级的差分输出电压约为 0.25V,放大器输出电压为 1.67V 和 1.42V。在最终差分放大器级增益 G = 10 后,共模电压下降,产生的 VOUT 的最大值标称值为 2.5V,与单端 3.3V ADC 兼容。如果需要,OPA4392 的第四个通道可用来缓冲该输出信号,并且充当专用 ADC 驱动器。