ZHCSHP0J March 2002 – July 2025 REF30 , REF30E
PRODUCTION DATA
为确保正常运行,REF30 在输出端不需要电容器。如果已连接电容性负载,那么在使用低等效串联电阻 (ESR) 电容器和高电容时应格外注意。对于低输出电压器件,应尤其注意这一点;因此对于 REF3012,应使用不高于 10μF 的低 ESR 电容。图 8-1 展示了 REF30 运行所需的典型连接。始终建议使用容值为 0.1μF 的电源旁路电容器。