ZHCSHP0J March 2002 – July 2025 REF30 , REF30E
PRODUCTION DATA
REF30 基准系列具有超低压降。REF3012 除外,它需要的最低电源电压为 1.8V,在空载条件下,REF30 可通过仅高于输出电压 1mV 的电源电压运行。对于负载条件,首页展示了典型压降电压与负载之间的关系。
REF30 具有低静态电流,在温度和电压发生变化时极为稳定。室温下的典型静态电流为 42μA,整个温度范围内的最大静态电流仅为 59μA。此外,静态电流在整个电源电压范围内的变化通常小于 2.5μA,如图 7-1 所示。
低于指定电平的电源电压会导致 REF30 瞬间消耗高于典型静态电流的电流。使用具有快速上升沿和低输出阻抗的电源可轻松避免此类问题。
图 7-1 电源电流与电源电压间的关系