ZHCSHP0J March 2002 – July 2025 REF30 , REF30E
PRODUCTION DATA
长期稳定性是指基准输出电压在几个月或几年内的输出电压变化。从长期稳定性曲线可以明显看出,此效应随时间而减小。REF30 的典型漂移值为 24ppm(0 小时到 1000 小时)和 15ppm(1000 小时到 2000 小时)。此参数是通过在 2000 小时期限内定期测量 30 个器件来表征。