ZHCSMY3 December 2020 PCM6020-Q1
PRODUCTION DATA
PCM6020-Q1 是一款高性能的 2 通道音频模数转换器 (ADC),可支持最高 10 VRMS 的模拟输入信号。PCM6020-Q1 支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件提供集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直接耦合输入故障诊断功能。PCM6020-Q1 集成了一个高效的升压转换器,以通过外部低电压 3.3V 电源(系统内随时可用的电源,用于产生高电压、可编程的麦克风偏置)产生高电压麦克风偏置。PCM6020-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。PCM6020-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能特性以及采用 3.3V 单电源供电的功能,使 PCM6020-Q1 和 PCM6xx0-Q1 器件系列特别适用于空间受限的可扩展汽车系统。PCM6020-Q1 属于品类比较齐全的 PCM6xx0-Q1 器件系列,可在 ti.com 中下载。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCM6020-Q1 | WQFN (32) | 5.00mm x 5.00mm,间距为 0.5mm |