ZHCSFU2C December 2016 – October 2025 OPA4277-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPA4277-SP 由 ±2V 至 ±18V 的电源供电,具有出色的性能。大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA4277-SP 高精度运算放大器有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。初始偏移电压非常低(最大 ±50µV),因此通常无需用户调整。