ZHCSEE4D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
图 9-4 显示了 16 位、4 通道差分多路复用数据采集系统。该示例常见于需要低失真和高压差分输入的工业应用。电路中使用了一个 16 位的 400kSPS 逐次逼近型电阻 (SAR) 模数转换器 (ADC) ADS8864,还使用了一个精密高压信号调节前端和一个 4 通道差分多路复用器。此应用示例显示了通过使用 OPA191 和 OPA140 来优化精密高压前端驱动电路的过程,并搭配 ADS8864 来实现出色的动态性能和线性度。有关完整设计,请参阅 TI 精密设计 TIPD151 - 适用于高电压输入的 16 位、400kSPS、四通道多路复用数据采集系统。
图 9-4 OPA191 用于 16 位 400kSPS 4 通道多路复用数据采集系统,可实现高电压输入和超低失真