ZHCSEE4D December 2015 – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191
PRODUCTION DATA
OPAx191 是一个 36V 的真正轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围在任一电源轨之外扩展了 100mV。此宽范围通过并联互补的 N 通道和 P 通道差分输入对实现的,如图 8-8 所示。N 沟道对接近正电源轨的输入电压有效,通常高于正电源电压(V+) – 3 V 至 100mV 。当输入电压为低于负电源电压 100mV 到大约 (V+) 至 1.5V 时,P 通道对有效。在一个通常介于 (V+) 至 3V 到 (V+) 至 1.5V 之间的小转换区域内, 两个输入对都处于活动状态。此转换区域随工艺不同而略有波动。在此区域内,与在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂、噪声和 THD 性能可能会下降。
图 8-8 轨到轨输入级为实现两级轨到轨输入放大器的最佳性能,应尽可能避免转换区域。OPAx191 对 N 通道和 P 通道区域都使用“精确微调”。此技术使失调电平大大低于前代器件,导致输入级转换区域内的变化幅度相对于整个共模范围内的失调显得比较大,如图 8-9所示。
图 8-9 共模转换与标准轨到轨放大器