ZHCSAC7H November 2001 – November 2016 OPA2348 , OPA348 , OPA4348
PRODUCTION DATA.
OPAx348 系列放大器是单电源的低功耗 CMOS 运算放大器。OPAx348 系列具有 1MHz 的扩展带宽和 45μA 的电源电流,适用于采用 2.1V 至 5.5V 单电源供电的低功耗 应用 。
OPAx348 系列具有 45µA 的低电源电流和 0.5pA 的输入偏置电流,因此是烟雾探测器和其他高阻抗传感器等低功耗 应用 的理想选择。
OPA348 采用小型 5 引脚 SC70 (SOT)、5 引脚 SOT-23 (SOT) 和 8 引脚 SO (SOIC) 封装。OPA2348 采用 8 引脚 SOT-23 (SOT) 封装和 8 引脚 SO (SOIC) 封装,而 OPA4348 采用节省空间的 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SO (SOIC) 封装。在全部电源范围内 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围提供了设计灵活性。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA348 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| OPA2348 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.63mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4348 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |