ZHCSAC7H November 2001 – November 2016 OPA2348 , OPA348 , OPA4348
PRODUCTION DATA.
采用单位增益配置的 OPA348 可直接驱动高达 250pF 的纯容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力(请参阅Figure 13)。在单位增益配置条件下,插入一个与输出串联的低电阻值电阻器(10Ω 至 20Ω) RS 即可增强容性负载驱动能力,如Figure 22 所示。此低电阻值电阻器可显著减少振铃,同时保持纯容性负载的直流性能。不过,如果有一个与容性负载并联的阻性负载,则会生成一个分压器,从而在输出端引入直流 (dc) 误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与比率 RS/RL 成正比,通常可以忽略不计。
Figure 22. 单位增益缓冲器配置中的串联电阻器改进容性负载驱动 在单位增益反相器配置中,运算放大器上的电容值和增益设置电阻器之间相互作用会减少相位裕量,从而降低容性负载驱动能力。通过使用小值电阻器可实现最佳性能。例如,在驱动 500pF 负载时,将电阻器值从 100kΩ 降低到 5kΩ 可以将过冲从 55% 降低至 13%(请参阅Figure 13)。不过,当必须使用高阻值电阻器时,可以在反馈中插入一个低电容值(4pF 至 6pF)电容器 CFB,如Figure 23 所示。该配置通过补偿电容 CIN(其中包括放大器的输入电容和印刷电路板 (PCB) 的寄生电容)的影响,可显著减少过冲。
Figure 23. 增强容性负载驱动能力