ZHCSAC7H November 2001 – November 2016 OPA2348 , OPA348 , OPA4348
PRODUCTION DATA.
OPA348 系列运算放大器针对驱动中速采样模数转换器 (ADC) 进行了优化。OPA348 运算放大器可以缓冲 ADC 输入电容和产生的电荷注入,同时提高信号增益。
Figure 25 显示了采用基本同相配置来驱动 ADS7822 的 OPA348。ADS7822 是一款采用 MSOP-8 封装的
12 位微功耗采样转换器。与 OPA348 低功耗微型封装一起使用时,该组合极适合空间有限的低功耗 应用。在该配置中,ADC 输入上的 RC 网络可用于提供抗混叠滤波器和电荷注入电流。
Figure 25. 采用同相配置来驱动 ADS7822 的 OPA348 Figure 26 说明了在语音带通滤波数据采集系统中驱动 ADS7822 的 OPA2348。该小尺寸、低成本解决方案为与驻极体麦克风直接相连的接口提供必需的放大和信号调节。该电路的 VS = 2.7V 至 5V,静态电流典型值小于 250µA。
Figure 26. 作为语音带通滤波数据采集系统的 OPA2348