ZHCSAC7H November 2001 – November 2016 OPA2348 , OPA348 , OPA4348
PRODUCTION DATA.
OPA348 系列的输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展了 200mV。扩展的范围是由一个互补输入级实现的,即一个 N 沟道输入差分对与一个 P 沟道差分对并联。当输入电压靠近正轨(通常为 (V+) – 1.2V 到高于正电源电压 300mV)时,N 沟道对有效;而当输入为低于负电源电压 300mV 到大约 (V+) – 1.4V 范围时,P 沟道对打开。在一个通常介于 (V+) – 1.4V 到 (V+) – 1.2V 的小转换区域内,两个对都打开。此 200mV 转换区域(如 Figure 19 中所示)可能会随工艺不同而波动 ±300mV。因此,此转换区域(两个级都打开)在低端上的范围介于 (V+) – 1.7V 和 (V+) – 1.5V 之间,在高端上的范围高达 (V+) – 1.1V 至 (V+) – 0.9V。器件在 200mV 转换区域内运行与在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 可能会降级。
Figure 19. 室温下典型转换区域的行为