ZHCSID8C January 2009 – January 2016 OPA2348-Q1 , OPA348-Q1 , OPA4348-Q1
PRODUCTION DATA.
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS | V– 至 V+ | 7.5 | V | ||
| 输入电压,VIN | 信号输入端(2) | (V–) – 0.5V | (V+) + 0.5V | V | |
| 输入电流,IIN | 信号输入端(2) | 10 | mA | ||
| 输出短路持续时间(3) | 持续 | ||||
| 自然通风工作温度范围,TA | –40 | 150 | °C | ||
| 运行虚拟结温,TJ | 150 | °C | |||
| 贮存温度,Tstg | –65 | 150 | °C | ||