ZHCSID8C January 2009 – January 2016 OPA2348-Q1 , OPA348-Q1 , OPA4348-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx348 系列器件是单电源的低功耗 CMOS 运算放大器。OPAx348 系列器件具有 1MHz 的扩展带宽和 45μA 的电源电流,适用于采用 2.1V 至 5.5V 单电源供电的低功耗 应用 。
OPAx348 系列器件具有 45µA 的低电源电流和 0.5pA 的输入偏置电流,因此是烟雾检测器和其他传感器等低功耗高阻抗 应用 的理想选择。
OPA348-Q1 器件采用 SOT23-5 (DBV) 和 SOIC (D) 封装。OPA2348-Q1 器件采用 SOIC-8 (D) 封装。OPA4348-Q1 器件采用 TSSOP-14 (PW) 封装。在全部电源电压范围内,–40°C 至 +125°C 的汽车温度范围可提高设计灵活性。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA348-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| OPA2348-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| OPA4348-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |