ZHCSID8C January 2009 – January 2016 OPA2348-Q1 , OPA348-Q1 , OPA4348-Q1
PRODUCTION DATA.
有些 应用 需要差分信号。 Figure 28 显示,简单电路可利用一个 2.7V 的电源将 0.1V 至 2.4V 的单端输入转换为 ±2.3V 的差分输出。本示例有意限制输出范围以实现线性最大化。电路由两个放大器构成。一个放大器充当缓冲器并产生 VOUT+ 电压。另一个放大器使输入反相并添加参考电压以生成 VOUT–。VOUT+ 和 VOUT– 范围在 0.1V 至 2.4V 之间。差异 VDIFF 是指 VOUT+ 和 VOUT– 之间的差异。此配置将差分输出电压范围设为 2.3V。
Figure 28. 单端输入到差分输出的转换原理图