ZHCSID8C January 2009 – January 2016 OPA2348-Q1 , OPA348-Q1 , OPA4348-Q1
PRODUCTION DATA.
输入共模范围从 (V–) – 0.2V 扩展到 (V+) + 0.2V。若要正常运行,输入应该限制在此范围内。绝对最大输入电压比电源电压高 500mV。大于输入共模范围但小于最大输入电压的输入虽然无效,但是不会对运算放大器造成任何损坏。与其他某些运算放大器不同,如果输入电流受到限制,输入可能会超过电源,而且不会产生相位反转,如Figure 19 所示。
Figure 19. 输入电压大于电源电压时无相位反转 正常情况下,输入电流为 0.5pA。然而,大输入(比电源轨高 500mV 以上)可能会导致过多电流流入或流出输入引脚。因此,除了将输入电压保持在低于最大额定值之外,将输入电流限制在小于 10mA 也很重要。可借助输入电压电阻器轻松实现此限制,如Figure 20 所示。
Figure 20. 在电压超过电源电压时提供输入电流保护