ZHCSID8C January 2009 – January 2016 OPA2348-Q1 , OPA348-Q1 , OPA4348-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx348-Q1 系列器件是一种微功耗、低噪声运算放大器,可提供强大的输出驱动能力。一个具有共源晶体管 AB 类输出级被用于实现完全轨到轨输出摆幅功能。对于高达 10kΩ 的电阻负载,无论施加的电源电压是多少,输出摆幅通常两个电源轨的 5mV 以内。不同的负载情况会改变放大器在靠近电源轨范围内摆动的能力;请参阅图表 输出电压摆幅与输出电流间的关系。
采用具有共源晶体管的 AB 类输出级来实现轨至轨输出。该输出级能够驱动连接至 V+ 和接地之间任一电压的 5-kΩ 负载。对于轻电阻负载 (>100kΩ),输出电压通常可以在电源轨 18mV 范围内摆动。对于中等电阻负载(10kΩ 至 50kΩ),输出电压通常可以在电源轨 100mV 范围内摆动,同时保持高开环增益(请参阅Figure 6典型特性部分中的)。
Figure 23. 轨至轨 I/O