为了实现器件的最佳工作性能,应使用良好的 PCB 布局实践,包括:
- 噪声可以通过整个电路的电源引脚和运算放大器本身传入模拟电路中。旁路电容用于通过为局部模拟电路提供低阻抗电源,以降低耦合噪声。
- 在每个电源引脚和接地端之间接入低等效串联电阻 (ESR) 0.1µF 陶瓷旁路电容,并尽量靠近器件放置。从 V+ 到接地端之间的单个旁路电容适用于单电源应用。
- 将电路中的模拟部分和数字部分单独接地是最简单最有效的噪声抑制方法之一。通常将多层 PCB 中的一层或多层专门作为接地层。接地层有助于散热和减少电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。确保对数字接地和模拟接地进行物理隔离,同时应注意接地电流的流动。
- 为了减少寄生耦合,请让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果这些走线不能保持分离,则敏感走线与有噪声走线垂直相交比平行更好。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。如 所示,使 RF 和 RG 靠近反相输入可最大限度减小寄生电容。
- 尽可能缩短输入走线。切记:输入走线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键走线周围设定驱动型低阻抗保护环。保护环可以显著减少附近走线在不同电势下产生的泄漏电流。
- 为获得最佳性能,建议在组装 PCB 板后进行清洗。
- 任何精密集成电路都可能因水分渗入塑料封装中而发生性能变化。在任何水必 PCB 清洁过程之后,建议将 PCB 组装烘干,以去除清洗时渗入器件封装中的水分。大多数情形下,清洗后在 85°C 下低温烘干 30 分钟即可。