ZHCSTX8 November 2023 OPA2994-Q1
ADVANCE INFORMATION
OPAx994-Q1 系列(OPA994-Q1 和 OPA2994-Q1)是高电压 (24V) 通用运算放大器系列。
当不存在容性负载时,OPAx994-Q1 系列具有 25MHz 的宽增益带宽。这些器件具有无限容性负载驱动能力,能够驱动大容性负载而不会出现持续振荡。
这些器件还具有出色的直流精度,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±200µV)和低温漂(典型值为 ±0.17µV/°C)。
OPAx994-Q1 具有独特功能,例如无限容性负载驱动能力、高短路电流(典型值为 ±150mA)和高压摆率(典型值为 18V/μs),是一款极其灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于各种高电压汽车应用。