ZHCSTX8 November 2023 OPA2994-Q1
ADVANCE INFORMATION
OPAx994-Q1 系列(OPA994-Q1 和 OPA2994-Q1)是高电压 (24V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。这些器件具有出色的交流性能,包括 25MHz 的宽单位带宽增益积和 18V/μs 的高压摆率,同时每通道仅需 1.25mA 的静态电流。
OPAx994-Q1 系列用于在各种容性负载下保持稳定性。例如,当驱动 10μF 的大容性负载和 1MΩ 的负载电阻时,OPAx994-Q1 能够实现 60 度的相位裕度。OPAx994-Q1 采用补偿架构设计,可缓解大容性负载下的持续振铃。这使得具有可变或未知的大容性负载的系统具有可靠的性能并易于设计。
这些器件还具有出色的直流精度,包括 150mA/通道的高短路输出电流、低失调电压(典型值为 ±200µV)、低温漂(典型值为 ±0.17µV/°C)和 135dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高电压运行。因此,OPAx994-Q1 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压汽车应用。
器件型号(1) | 通道数 | 封装 | 封装尺寸 (3) |
---|---|---|---|
OPA994-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5)(2) | 2.90mm x 2.80mm |
OPA2994-Q1 | 双通道 | D(SOIC,8)(2) | 4.90mm × 6.00mm |
DGK(VSSOP,8)(2) | 3.00mm x 4.90mm |