ZHCSTX8B November 2023 – October 2024 OPA2994-Q1 , OPA994-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx994-Q1 是一款 32V 的真正轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围扩展到两个电源轨。此宽范围通过并联互补的 PNP 和 NPN 差分输入对实现,如图 6-3 所示。当输入电压接近正电源轨(通常从 (V+) – 1V 至正电源)时,NPN 对有效。当输入电压为负电源电压到大约 (V+) – 2V 时,PNP 对处于激活状态。有一个小转换区域,通常介于 (V+) – 2V 至 (V+) – 1V 之间,在这个区间内两个输入对都打开。此转换区域会随工艺不同而略有波动。在此区域内,与在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂、噪声和 THD 性能可能会下降。
更多有关共模电压范围和互补对相互作用的信息,请参阅具有互补对输入级的运算放大器 应用手册。