ZHCSTX8 November 2023 OPA2994-Q1
ADVANCE INFORMATION
器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA994QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4.0 | 8.0 | Q3 |
OPA2994QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
OPA2994QDGKRQ1 | VSSOP | DGK | 8 | 2500 | 330.0 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA994QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |
OPA2994QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |
OPA2994QDGKRQ1 | VSSOP | DGK | 8 | 2500 | 366.0 | 364.0 | 50.0 |