ZHCSHF1 August   2017 OPA2810

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
    1.     小信号频率响应与增益间的关系
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:±5V
    6. 6.6 电气特性:±12V
    7. 6.7 电气特性:5V
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 OPA2810 比较
      2. 7.3.2 输入和 ESD 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 双电源供电(±2.375V 至 ±13.5V)
      2. 7.4.2 单电源供电(4.75V 至 27V)
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 噪声分析以及电阻器元件对总噪声的影响
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
    3. 10.3 散热注意事项
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 社区资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

OPA2810 是一个双通道、FET 输入、电压反馈运算放大器,具有极低的输入偏置电流。OPA2810 具有单位增益稳定性和 120MHz 的小信号单位增益带宽,并以非常低的静态功耗提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA2810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA2810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、极高的压摆率 (180V/µs) 和极低的噪声 (5.7nV/√Hz),非常适合广泛的数据采集和信号处理 应用。在达到这些基准性能水平的同时,消耗的典型静态电流 (IQ) 为 3.65mA/通道。

OPA2810 具有 4.75V 至 27V 的宽额定电源电压范围,并 具有 轨至轨输入和输出。OPA2810 器件的宽电源电压范围和出色的动态性能使其非常适合广泛的 应用,如宽带光电二极管跨导放大器、测试和测量前端缓冲器、有源滤波器、阻抗测量系统、功率分析仪以及通用的增益和电平位移级。OPA2810 放大器能够提供 50mA 的线性输出电流,因此适用于驱动光电组件和将 DAC 输出缓冲到重负载中。

OPA2810 采用 8 引脚的 SOT23-8 和 VSSOP-8 封装,能够在 –40°C 至 +125°C 的额定扩展工业温度范围内工作。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA2810 SOT-23 (8) 2.90mm × 1.60mm
VSSOP (8) 3.00mm × 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。