ZHCSHF1 August   2017 OPA2810

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
    1.     小信号频率响应与增益间的关系
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性:±5V
    6. 6.6 电气特性:±12V
    7. 6.7 电气特性:5V
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 OPA2810 比较
      2. 7.3.2 输入和 ESD 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 双电源供电(±2.375V 至 ±13.5V)
      2. 7.4.2 单电源供电(4.75V 至 27V)
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 噪声分析以及电阻器元件对总噪声的影响
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
    3. 10.3 散热注意事项
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 社区资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:±5V

TA = 25°C,VS+ = 5V,VS– = –5V,G = 2,VCM = 0V,RF = 1kΩ,RL = 1kΩ,且 CL = 5pF(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 测试等级
交流性能
SSBW 小信号带宽 G = 1,VO = 200mVPP 90 MHz C
G = 1,VO = 200mVPP,CL = 35pF 120 C
G = –1,VO = 200mVPP 50 C
G = 2,VO = 200mVPP 50 C
G = 5,VO = 200mVPP 14 C
G = 10,VO = 200mVPP 7 C
G = 100,VO = 200mVPP 0.7 C
LSBW 大信号带宽 G = 2,VO = 2VPP 30 MHz C
G = 2,VO = 4VPP 20 C
GBWP 增益带宽积 70 MHz C
0.1dB 平坦度带宽 G = 1 12 MHz C
SR 压摆率 (10%-90%) G = 2,VO = 5V 阶跃 180 V/µs C
G = –1,VO = 5V 阶跃 180 C
G = 1,VO = -4V 至 +1V 150 C
上升时间 VO = 1V 阶跃 8 ns C
下降时间 VO = 1V 阶跃 8 ns C
精度达 0.1% 的建立时间 G = 1,2V 阶跃 40 ns C
G = 1,VO = –4V 至 1V 70 C
精度达 0.001% 的建立时间 G = 2,5V 阶跃 200 ns C
G = 1,VO = –4V 至 1V 300 C
过冲,下冲 G = 1,VO = –4V 至 1V 3% C
G = –1,5V 阶跃 3% C
输入过驱恢复 G = 1,(VS– – 1V) 至 (VS+ + 1V) 输入 200 ns C
输出过驱恢复 G = 2,(VS– – 1V) / 2 至 (VS+ + 1V) / 2 输入 100 ns C
HD2 二阶谐波失真 f = 1MHz,RL = 1kΩ,VO = 2VPP –92 dBc C
f = 1MHz,RL = 500Ω,VO = 2VPP –92 C
f = 1MHz,RL = 1kΩ,VO = 8VPP –75 C
f = 1MHz,RL = 500Ω,VO = 8VPP –75 C
f = 5MHz,RL = 1kΩ,VO = 2VPP –67 C
f = 5MHz,RL = 500Ω,VO = 2VPP –67 C
f = 5MHz,RL = 1kΩ,VO = 8VPP –42 C
f = 5MHz,RL = 500Ω,VO = 8VPP –42 C
f = 100kHz,RL = 1kΩ,VO = 2VPP –105 C
f = 100kHz,RL = 500Ω,VO = 2VPP –105 C
f = 100kHz,RL = 1kΩ,VO = 8VPP –92 C
f = 100kHz,RL = 500Ω,VO = 8VPP –92 C
HD3 三阶谐波失真 f = 1MHz,RL = 1kΩ,VO = 2VPP –92 dBc C
f = 1MHz,RL = 500Ω,VO = 2VPP –90 C
f = 1MHz,RL = 1kΩ,VO = 8VPP –90 C
f = 1MHz,RL = 500Ω,VO = 8VPP –85 C
f = 5MHz,RL = 1kΩ,VO = 2VPP –60 C
f = 5MHz,RL = 500Ω,VO = 2VPP –59 C
f = 5MHz,RL = 1kΩ,VO = 8VPP –35 C
f = 5MHz,RL = 500Ω,VO = 8VPP –35 C
f = 100kHz,RL = 1kΩ,VO = 2VPP –115 C
f = 100kHz,RL = 500Ω,VO = 2VPP –115 C
f = 100kHz,RL = 1kΩ,VO = 8VPP –100 C
f = 100kHz,RL = 500Ω,VO = 8VPP –100 C
en 输入参考电压噪声 f = 100kHz 5.7 nV/√Hz C
f = 0.1Hz 至 10Hz 集成电压噪声,rms 待定 µVrms C
f = 0.1Hz 至 10Hz 集成电压噪声,峰峰值 待定 µVPP C
in 输入参考电流噪声 f = 100kHz 0.7 fA/√Hz C
zO 闭环输出阻抗 f = 100kHz 0.1 Ω C
直流性能
AOL 开环电压增益 f = 直流,VO = ±2.5V 100 110 dB A
输入失调电压 TA = 25°C,VCM = 中间电源,适用于 OPA810/2810 0.1 0.5 mV A
TA = 25°C,VCM = 中间电源,适用于 OPA811 0.05 0.1 A
TMIN – 125°C,适用于 OPA810/2810 2 B
TMIN – 125°C,适用于 OPA811 0.5 B
输入失调电压温漂 适用于 OPA810/2810 2 15 µV/°C B
适用于 OPA811 0.3 2 B
输入偏置电流 TA = 25°C 2 20 pA A
TMIN – 85°C 120 B
TMIN – 125°C 2 nA B
输入失调电流 TA = 25°C 1 pA A
TMIN – 85°C 60 B
TMIN – 125°C 1 nA B
CMRR 共模抑制比 f = 直流,TA = 25°C,VCM = –3V 至 1V 90 100 dBc A
输入
共模输入阻抗 1000 || 2.5 GΩ || pF C
差分输入阻抗 1000 || 0.5 GΩ || pF C
最正输入电压 (VS+) + 0.3 V A
最负输入电压 (VS–) – 0.3 V A
最正 JFET 输入电压 (VS+) – 3 (VS+) – 2.5 V A
输出
VOCRH 输出电压范围上限 TA = 25°C (VS+) – 0.2 (VS+) – 0.1 V A
TA = –40°C 至 +125°C (VS+) – 0.5 C
VOCRL 输出电压范围下限 TA = 25°C (VS–) + 0.2 (VS–) + 0.1 V A
TA = –40°C 至 +125°C (VS–) + 0.5 C
IO_max 线性输出驱动 VCM = 中间电源,将电流拉至 VOS = 20mV(待定) 40 50 mA A
TA = –40°C 至 +125°C 30 B
ISC 输出短路电流 80 100 mA A
CLOAD 容性负载驱动 G = 1,30% 过冲 50 pF C
电源
VS 工作电压 TA = 25°C 4.75 27 V A
IQ 每通道静态电流 TA = 25°C 3.5 mA A
TA = –40°C 至 +125°C 3.2 3.8 B
PSRR VS = ±2V,VCM = –1V 85 100 dB A
热特性
额定工作温度范围 -40 125 °C C
通道匹配(仅限双通道 OPA2810)
通道至通道串扰 f = 10kHz –120 dBc C
f = 1MHz –90 C
输入失调电压匹配 TA = 25°C 0.2 1 mV A