ZHCSHO4J October 2006 – February 2018 OPA211
PRODUCTION DATA.
Figure 47 显示了用于测试 EMIRR IN+ 的电路配置。射频源用传输线连接到运算放大器同相输入端子。该运算放大器采用单位增益缓冲器拓扑,其输出端连接到低通滤波器 (LPF) 和数字万用表 (DMM)。
NOTE
该运算放大器输入端的大阻抗失配会导致电压反射;但是,在确定 EMIRR IN+ 时会表征和考虑这种效应。产生的直流失调电压由万用表采样并测量。
LPF 将万用表与可能干扰万用表精度的残余射频信号隔离开。
Figure 47. EMIRR +IN 测试配置