ZHCSHO4J October 2006 – February 2018 OPA211
PRODUCTION DATA.
OPA211 的输入端子由背对背二极管提供保护,不会因差分电压过大而受损,如Figure 44 中所示。在大多数电路 应用中,输入保护电路没有任何影响。但在低增益或 G = 1 的电路中,快速变化的输入信号可能会导致这些二极管发生正向偏置,因为放大器的输出无法足够快地响应该输入变化。此影响如Figure 30(典型特性 部分)所示。如果输入信号的变化速度足以建立这种正向偏置条件,那么输入信号电流必须限定为不高于 10mA。如果未对输入信号电流进行内在限定,则可以使用输入串联电阻来限制信号输入电流。该输入串联电阻会降低 OPA211 的低噪声性能;本数据表的噪声性能 部分对此进行了讨论。Figure 44 显示了实现限流反馈电阻器的示例。
Figure 44. 脉冲操作