ZHCSHO4J October 2006 – February 2018 OPA211
PRODUCTION DATA.
Figure 45 显示了采用单位增益配置的运算放大器在使用不同源阻抗时的总电路噪声(无反馈电阻器网络,因此不产生额外的噪声)。图中显示了两个不同的运算放大器,并计算了总电路噪声。OPAx211 具有非常低的电压噪声,使得该系列成为低源阻抗(小于 2kΩ)切实可行的选择。类似的精密运算放大器 OPA227 具有稍高一些的电压噪声,但电流噪声更低。该器件在中等源阻抗(10 至 100kΩ)下提供出色的噪声性能。高于 100kΩ 时,FET 输入运算放大器(如 OPA132,具有非常低的电流噪声)可能会提高性能。Figure 45 所示的公式可用于计算总电路噪声。
NOTE
en = 电压噪声,In = 电流噪声,RS = 源阻抗,k = 玻尔兹曼常数 = 1.38 × 10–23 J/K,而 T 为开氏温度。
Figure 45. 采用单位增益缓冲器配置的 OPA211 和 OPA227 的噪声性能