在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 电源电压,VS | | 40 | V |
| 信号输入端子 | 电压 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 电流 | | ±10 | mA |
| 输出短路(2) | 持续 | |
| 结温,TJ | | 150 | °C |
| 闩锁效应抑制,符合 JESD78D 要求 | 1 级 | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |
(1) 超过这些额定值的应力可能会造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大条件下可能会降低器件的可靠性。这些只是应力额定值,并不意味着器件在这些条件或者任何超过指定的其他条件下能够正常工作。
(2) 接地短路,每个封装对应一个放大器。