ZHCS213D June 2011 – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1
PRODUCTION DATA
为了实现正常运行,OPAx171-Q1 系列器件的输入共模电压范围扩展至低于负电源轨 100mV 并且在顶轨 2V 之内。
该器件可在超出最高电压轨 100mV 的完整轨到轨输入电压下正常运行,但在高于电压轨 2V 范围内运行时,性能会有所下降。此范围内的典型性能如表 7-1 所示。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入共模电压 | (V+) – 2 | (V+) + 0.1 | V | ||
| 失调电压 | 7 | mV | |||
| 失调电压与温度间的关系 | 12 | µV/°C | |||
| 共模抑制 | 65 | dB | |||
| 开环增益 | 60 | dB | |||
| GBW | 0.7 | MHz | |||
| 压摆率 | 0.7 | V/µs | |||
| f = 1kHz 时的噪声 | 30 | nV/√Hz | |||