ZHCS213D June 2011 – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1
PRODUCTION DATA
OPA171-Q1 系列器件是 36V 单电源低噪声运算放大器,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。该系列采用多种封装,并且具有低偏移、低漂移以及低静态电流特性。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPAx171-Q1 系列则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 电压范围内可额定运行。超过电源轨的输入信号并不会导致反相。
OPAx171-Q1 系列器件与高达 300pF 的容性负载搭配使用时可保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 到顶轨以上 2V 范围内正常运行。该器件可在正电源轨之上 100mV 轨到轨满输入电压下运行,但在正电源轨 2V 范围内运行时会降低性能。
OPAx171-Q1 运算放大器系列额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA171-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| OPA2171-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| OPA4171-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |