ZHCS213D June 2011 – August 2020 OPA171-Q1 , OPA2171-Q1 , OPA4171-Q1
PRODUCTION DATA
OPAx171-Q1 系列器件的动态特性针对常用工作条件进行了优化。低闭环增益和高容性负载的组合减少了放大器的相位裕度并可导致增益降低或振荡。因此,高容性负载必须与输出隔离。实现此隔离的最简单方法就是增加一个与输出串联的小电阻器(例如,等于 50Ω 的 ROUT)。图 7-2 和图 7-3 展示了小信号过冲和容性负载在不同 ROUT 值时的关系图。有关分析技术和应用电路的详细信息,请参阅应用公告 AB-028,下载地址为 TI.com。
图 7-2 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃)
图 7-3 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃)