ZHCSRS3E February 2023 – October 2025 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507
PRODUCTION DATA
下表总结了本数据表中所述的每个器件的特性。
| 器件名称(1)(4) | 闪存/SRAM (KB) | 鉴定(2) | 数学加速器 | ADC/通道数 | COMP | DAC | OPA | GPAMP | UART/I2C/SPI | TIMA | TIMG | GPIO | 封装 [封装尺寸] (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPM0G1505SPMR | 32/16 | S | Y | 2/17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 2 | 5 | 60 | 64 LQFP(0.5mm 帧宽)[12mm × 12mm] |
| MSPM0G1506SPMR | 64/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1507SPMR | 128/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1505SPTR | 32/16 | S | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 2 | 5 | 44 | 48 LQFP(0.5mm 帧宽)[9mm × 9mm] |
| MSPM0G1506SPTR | 64/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1507SPTR | 128/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1505SRGZR | 32/16 | S | Y | 2/16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 2 | 5 | 44 | 48 VQFN(0.5mm 帧宽)[7mm × 7mm] |
| MSPM0G1506SRGZR | 64/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1507SRGZR | 128/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1505RHBR | 32/16 | S | Y | 2/11 | 3(5) | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 2 | 5 | 28 | 32 VQFN(0.5mm 帧宽)[5mm × 5mm] |
| MSPM0G1506SRHBR | 64/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1507SRHBR | 128/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1505SDGS28R | 32/16 | S | Y | 2/11 | 3(5) | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 2 | 5 | 24 | 28 VSSOP(0.5mm 帧宽)[7.1mm × 4.9mm] |
| MSPM0G1506SDGS28R | 64/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1507SDGS28R | 128/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1505SRGER | 32/16 | S | Y | 2/9 | 3(5) | 1 | 2 | 1 | 4/2/2 | 2 | 5 | 20 | 24 VQFN(0.5mm 帧宽)[4mm × 4mm] |
| MSPM0G1506SRGER | 64/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1507SRGER | 128/32 | ||||||||||||
| MSPM0G1506SYCJR | 64/32 | S | Y | 2/10 | 3(5) | 1 | 1 | 1 | 3/2/2 | 2 | 5 | 24 | 28 DSBGA(0.35mm 帧宽)[2.65mm × 1.57mm] |
| MSPM0G1507SYCJR | 128/32 |