在推荐的电源电压范围及自然通风条件下的工作温度范围内(除非另外注明)
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 分辨率 |
|
|
12 |
|
位 |
| DNL |
微分非线性 |
Vref = 内部、外部或 VDD 基准(1) |
-1 |
|
1 |
LSB |
| INL |
积分非线性 |
-4 |
|
4 |
LSB |
| EG |
增益误差 |
-2 |
-0.5 |
2 |
%FSR |
| EO |
偏移误差 |
Vref = 内部、外部或 VDD 基准,经过校准 (1) |
-2 |
0.5 |
2 |
mV |
| EO |
偏移误差 |
Vref = 内部、外部或 VDD 基准,无需校准 (1) |
-20 |
|
20 |
mV |
| tcal |
偏移校准时间 |
|
1.3 |
|
|
ms |
(1) DAC 有效输出范围为 0.3 至 VDD-0.3